Support appareillage entraxe 60 LFF40/60110BP LFF71U1109010

EAN
4012740868631
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07