Goulotte Liféa 60X150 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6015007030

EAN
4012740878289
Conditionnement
8 MTRs

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
  • Espacement vertical des perforations
    85 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    37
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    7122 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Nombre de compartiments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C