Goulotte Liféa 60X110 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030 LFF6011007030

EAN
4012740852661
Conditionnement
16 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    bottom punched
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
  • Espacement vertical des perforations
    60 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    23
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur RAL
    RAL 7030 - Gris pierre
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    5460 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Nombre de compartiments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF6011007030 | Hager Afrique

    Image produit LFF6011007030

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF6011007030 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF6011007030

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF6011007030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF6011007030

    Declaration

    PDF
    48 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF6011007030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF6011007030 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF6011007030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF6011007030 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF6011007030 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF6011007030

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation