Support appareillage simple 45x45mm pour LFF40/60090BP LFF71H0909010

EAN
4012740868501
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Modèle
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    120 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    90 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    juxtaposable
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF71H0909010 | Hager Afrique

    Image produit LFF71H0909010

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour LFF71H0909010 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour LFF71H0909010

    PDF
    211 KB
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF71H0909010 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF71H0909010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF71H0909010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF71H0909010

    Declaration

    PDF
    48 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF71H0909010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF71H0909010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF71H0909010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF71H0909010 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF71H0909010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF71H0909010

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation