Joint de couvercle LF/LFF largeur 90, bp LFF600979010

EAN
4012740908061
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de goulotte
    90 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non