Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm L5561

EAN
4012740839327
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Kunststoffprofile / Profilés Plastiques
Dimensions
  • Longueur
    240 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image L5561 | Hager Afrique

    Image produit L5561

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L5561 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5561 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour L5561 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5561 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation