Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc pure ATA806099010

EAN
4012740865548
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    43 mm
  • Hauteur produit installé
    147 mm
  • Largeur produit installé
    92 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale