Point de centre pour moulure ATEHA en blanc pure ATA630599010

EAN
4012740865487
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07

Documents

  • Image produit

    Image ATA630599010 | Hager Afrique

    Image produit ATA630599010

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA630599010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA630599010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA630599010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA630599010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation