Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 20x75mm en marron ATA207578014

EAN
4012740865449
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Largeur de goulotte
    75 mm
Porte, couvercle
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale