Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc pure ATA205089010

EAN
4012740865227
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
  • Largeur
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C