Moulure ATA 20x50 2cloisons Blanc Paloma ATA205029010

EAN
4012740865166
Conditionnement
32 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    61
  • Section intérieure / utile
    900 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    45
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre de compartiments
    3
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…65 °C