Moulure ATA 20x50 2 cloisons Marron ATA205028014

EAN
4012740865258
Conditionnement
32 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur
    marron
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    61
  • Section intérieure / utile
    900 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    45
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…65 °C