Support appareillage saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc pure ATA125399010

EAN
4012740864855
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    117 mm
  • Largeur produit installé
    62 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Accessoires inclus
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • est résistant aux chocs
    Oui
Forme
  • Forme
    Ovale

Documents

  • Image produit

    Image ATA125399010 | Hager Afrique

    Image produit ATA125399010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA125399010 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA125399010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA125399010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA125399010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA125399010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125399010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA125399010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125399010 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA125399010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA125399010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation