Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron ATA125298014

EAN
4012740864961
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    33 mm
  • Hauteur produit installé
    119 mm
  • Largeur produit installé
    66 mm
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image ATA125298014 | Hager Afrique

    Image produit ATA125298014

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA125298014 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA125298014

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA125298014 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA125298014

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation