Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc pure ATA125039010

EAN
4012740864770
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    13 mm
  • Longueur
    26.5 mm
  • Largeur de goulotte
    52 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 140 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image ATA125039010 | Hager Afrique

    Image produit ATA125039010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA125039010 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA125039010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA125039010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA125039010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA125039010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125039010 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA125039010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA125039010 du

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA125039010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA125039010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation