Moulure ATA 12x50 2 cloisons Marron ATA125028014

EAN
4012740864886
Conditionnement
48 MTRs

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    3
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    3
Matières
  • Couleur
    marron
  • Couleur RAL
    RAL 8014 - Brun sépia
  • Matière
    PVC
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    37
  • Section intérieure / utile
    550 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
    28
Equipement
  • Nombre de compartiments
    3
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2