Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc pure ATA122059010

EAN
4012740864343
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    13 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    24 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C