Support universel SL20115 noir SL201159119011

EAN
4012740896481
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    par serrage et Vissable
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    48 mm
  • Hauteur produit installé
    206 mm
  • Hauteur de goulotte
    115 mm
  • Longueur
    102 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur
    noir graphite
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    matière plastique
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL201159119011 | Hager Afrique

    Image produit SL201159119011

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL201159119011 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL201159119011

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL201159119011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL201159119011

    Declaration

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL201159119011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL201159119011

    Declaration

    PDF
    21 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL201159119011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL201159119011 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL201159119011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL201159119011 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation