Support pièce de recouvr. SL20080 chêne SL20080AD5

EAN
4012740896009
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Matières
  • Couleur
    chêne
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C