Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre SL20080AD2

EAN
4012740895972
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Matières
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    tampographié
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL20080AD2 | Hager Afrique

    Image produit SL20080AD2

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL20080AD2 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL20080AD2

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2

    Declaration

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20080AD2

    PDF
    407 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL20080AD2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL20080AD2 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL20080AD2 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL20080AD2 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation