Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne SL200804D5

EAN
4012740895224
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur
    chêne
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    tampographié
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 135 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C