Couvercle plinthe SL20080 alu SL200802D1

EAN
4012740894982
Conditionnement
18 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200802D1 | Hager Afrique

    Image produit SL200802D1

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200802D1 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200802D1

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D1

    Declaration

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D1

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200802D1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200802D1

    PDF
    407 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL200802D1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200802D1 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SL200802D1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL200802D1 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation