Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl. SL20055219010

EAN
4012740893985
Conditionnement
36 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Mur / Sol
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C