Bande LED-flex. 4 metre blanc incl. acc. LED04WEISS

EAN
4012740222389
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    4000 mm
  • Hauteur
    5 mm
  • Largeur
    8 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Groupe de matériau
    autre
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire