Agrafes pour moulure ATA 12/16x30mm, 50 pièces ATA99030

EAN
4012740865579
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    ATA12300, ATA12301, ATA16300, ATA16301
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Largeur de goulotte
    29 mm
Matières
  • Couleur
    bleu
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Pivotant vers l'avant et coulissant
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui