Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel DAS453000ELN

EAN
4012740901949
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    66 mm
  • Hauteur d'installation
    3000 / 3300 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    66 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    1200 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image DAS453000ELN | Hager Afrique

    Image produit DAS453000ELN

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAS453000ELN | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAS453000ELN

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAS453000ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAS453000ELN

    Declaration

    PDF
    133 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAS453000ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS453000ELN du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour DAS453000ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS453000ELN du

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAS453000ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS453000ELN

    PDF
    422 KB
Plus de documentation