Colonnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel DAP245700ELN

EAN
4012740902076
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    130 mm
  • Hauteur d'installation
    650 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    68 mm
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    -
Installation, montage
  • Mode de fixation
    bottom punching
Câble
  • Section intérieure / utile
    3600 mm²
  • Entrée de câble
    Sol (inférieur)
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui