Plastron pour boite d'appareillage CEE, pour DA200-80, laqué anodisé naturel G3375LAN

EAN
4012740909532
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    CEE-Geräteeinbaudose
Dimensions
  • Longueur
    97 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui