Boîte simple énergie pour BR montage frontale pour appareils domestiques G2850

EAN
4012740220040
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
Dimensions
  • Profondeur
    47 mm
  • Longueur
    71 mm
  • Largeur
    64 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
  • Distance de fixation pour appareil d'installation
    60 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image G2850 | Hager Afrique

    Image produit G2850

  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    PDF
    252 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    PDF
    206 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2850 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2850

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour G2850 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G2850 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour G2850 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G2850 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation