Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A G2745

EAN
4012740909495
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Format appareillages compatibles
    CEE
Dimensions
  • Profondeur
    70 mm
  • Longueur
    140 mm
  • Largeur
    64 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    spécial
Installation, montage
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
  • Distance de fixation pour appareil d'installation
    60/67,5 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire