Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Le système VDI et les normes

L'installation d'un système de communication VDI Habitat est régie par la norme NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483.

La norme NF C 15-100

  • Les arrivées courant faible sont regroupées au sein d’un coffret de communication. En terme d’appareillage, la norme impose la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine, chacun desservi individuellement par une canalisation issue du coffret de communication (câblage en étoile).
  • Les câbles de communication ne doivent pas cheminer sans séparation avec les câbles basse tension.
  • Les câbles utilisés doivent être à 4 paires torsadées.
  • Les connecteurs associés devront être de type RJ 45.
  • Dans le cas d’un réseau de distribution TV par câble coaxial, l’équipement minimum est de :
- 2 prises télévision dans les logements dont la surface s’étend jusqu’à 100 m2,
- 3 prises télévision dans les logements dont la surface est supérieure à 100 m2.

Le guide UTE C 90-483

Le guide UTE C 90-483 définit ce qu’est un réseau VDI Habitat ainsi que les bonnes pratiques de mise en oeuvre à suivre pour permettre son installation (notamment le câblage en étoile à partir du coffret de communication).
Le guide conseille de veiller à minimiser les contraintes pesant sur le câblage telles que la tension sur les tronçons en suspension, les attaches trop serrées ou le non-respect des rayons de courbure.