Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

RLC304F

RLC304F Centrale d'alarme sepio,  4 groupes

Photo non contractuelle.
Référence présentée : RLC304

Centrale d'alarme sepio, 4 groupes

Référence:RLC304F
pc.
EAN:

3599430010101

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Sirène intégrée:Oui, 102 dBA à 1 m
Transmetteur intégré:Non, carte module transmetteur téléphonique en option
Synthèse vocale:Oui
Mode de liaison:radio TwinBand
Alimentation:bloc alimentation RXU05X (4,5 V - 14 Ah) fourni, sur option : alimentation secteur RXU01X (200-240 VAC 50-60 Hz / 4,5 VDC 2,2 A) secourue par batterie RXU03X (Li-Ion 3,7 V 1,3 Ah)
Couleur:blanc
Dimensions (LLxllxhh):232 x 232 x 67,7 mm
Clavier de commande et de programmation intégré:Oui
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP30
  • RLC304F
    RLC304F Centrale d'alarme sepio,  4 groupes
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : RLC304
  • RLC304F Centrale d'alarme sepio,  4 groupes
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.