Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BATLI05

BATLI05 Pile lithium 3,6V/4AH

BATLI05

Pile lithium 3,6V/4AH

Référence:BATLI05
pc.
EAN:

3599435000473

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension nominale:3.6V
Capacité:4 Ah
Type de pile:Lithium Chlorure de Thionyle
Directive européenne WEEE:non concerné
  • BATLI05
    BATLI05 Pile lithium 3,6V/4AH
    BATLI05
  • BATLI05 Pile lithium 3,6V/4AH
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.