Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EE905

EE905 Commande 60 blocs éclairage sécurité

EE905

Commande 60 blocs éclairage sécurité

Référence:EE905
pc.
EAN:

3250612259052

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50 Hz
Tension nominale:230 V
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Type de tension d'entrée:AC
Puissance dissipée totale sous IN:3 W
Puissance dissipée par la commande:0,8 W
Temps de recharge maxi des batteries:30 h
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Longueur:65 mm
Largeur produit installé:70 mm
Autonomie pour une lampe:30 mn
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 6mm²
Commutateur marche/arrêt:non
Nombre de blocs télécommandables:60
Indice de protection IP:IP20
Température de stockage:-20 à 80 °C
  • EE905
    EE905 Commande 60 blocs éclairage sécurité
    EE905
  • EE905 Commande 60 blocs éclairage sécurité
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.