Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels pour applications standars-type AC

Les interrupteurs différentiels sont destinés à la protection des personnes et des installations contre les défauts d'isolation dans les locaux résidentiels ou commerciaux.

Caractéristiques techniques
  • Conforme aux prescriptions de IEC 61008-1, IS 12640 (Partie 1):2008/IEC 61008-1:1996
  • Intensité nominale ln - 25A, 40A, 63A, 100A
  • Nombre de poles-2P et 4P
  • Sensibilité: 30mA, 100mA & 300mA,
  • Indicateur de défaut à terre

Interrupteurs différentiels à immunité renforcée-type HI

Les interrupteurs différentiels Hager à immunité renforcée permettent de réduire les déclenchements intempestifs dans certains réseaux. Ils assurent une protection fiable aux personnes et aux installations tout en maintenant la continuité de l'alimentation.

Caractéristiques techniques
  • Conforme aux prescriptions de IEC 61008-1
  • Intensité nominale ln- 25A, 40A, 63A
  • Nombre de poles-2P et 4P
  • Sensibilité : 30mA, 300mA
  • Indicateur de défaut à terre

Applications

Applications du type AC
  • appartements et maisons
  • petits bureaux
  • magasins
Applications du type HI
  • micro-informatiques
  • grands bureaux
  • centre commerciaux, multiplexes, espaces de loisirs
  • hôtels et hôpitaux
  • industries

Avantages

Indicateur de contact positif
  • isolation positive
  • indique la position du contact actif
  • plus grande sécurité d'utilisation
Indicateur de défaut à terre
  • Gris - normal
  • Jaune - déclenchement sur défaut
Design convivial
  • bornes bi-connect -pour l'installation simultanée des cables et jeux de barres
  • bornes permettant une meilleure finition des cables
  • volets de sécurité pour les doigts (IP 20)
Produit "Vert"
  • Conforme à la norme RoHS 2002/95/EC
  • Marquage laser, permet de réduire l'utilisation d'encre chimique
  • Economie d'énergie