Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

CFB463F

CFB463F Inter dif 4P 63A 300mA B NK

CFB463F
CFB463F Inter dif 4P 63A 300mA B NK
Circuit Drawing Tétrapolaires type B

Inter dif 4P 63A 300mA B NK

Référence:CFB463F
pc.
EAN:

3250611618317

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pôles:4 P
Mode de fixation:rail DIN
Visualisation du défaut différentiel:oui
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230/400 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Courant différentiel assigné:300 mA
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs:3 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure:0,63 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1:10 kA
Courant assigné à 30°C:63 A
Puissance dissipée par pôle à In:3,1 W
Puissance dissipée totale sous IN:9,3 W
Déclenchement légèrement temporisé:non
Protégé contre les déclenchements intempestifs:oui
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:10000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:3Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires:oui
Démontabilité haute pour produits modulaires:non
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1,5/16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1,5/50 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1,5/50 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 50mm²
Section de raccordement en câble souple:1,5 / 50mm²
Type de connexion:cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1,5/16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1,5/50 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Type de protection différentielle:B
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Température de service:-25 … 40 °C
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 40 °C
Température de stockage/transport:-25 … 40 °C
  • CFB463F
    CFB463F Inter dif 4P 63A 300mA B NK
    CFB463F
  • CFB463F
    Circuit Drawing Tétrapolaires type B
  • CFB463F Inter dif 4P 63A 300mA B NK
  • Circuit Drawing Tétrapolaires type B
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.