Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

CFH225F

Circuit Drawing Bipolaires type A / HI

Inter dif 2P 25A 300mA HI

Référence:CFH225F
pc.
EAN:

3250611612988

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pôles:2 P
Mode de fixation:rail DIN
Visualisation du défaut différentiel:oui
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Courant différentiel assigné:300 mA
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs:3 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure:1,5 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1:6 kA
Courant assigné à -15°C:25 A
Courant assigné à -20°C:25 A
Courant assigné à 0°C:25 A
Courant assigné à 10°C:25 A
Courant assigné à -10°C:25 A
Courant assigné à 15°C:25 A
Courant assigné à 20°C:25 A
Courant assigné à 25°C:25 A
Courant assigné à -25°C:25 A
Courant assigné à 30°C:25 A
Courant assigné à 35°C:25 A
Courant assigné à 40°C:25 A
Courant assigné à 45°C:25 A
Courant assigné à 5°C:25 A
Courant assigné à -5°C:25 A
Courant assigné à 50°C:25 A
Courant assigné à 55°C:25 A
Courant assigné à 60°C:25 A
Courant assigné à 65°C:25 A
Courant assigné à 70°C:21 A
Puissance dissipée par pôle à In:0,7 W
Puissance dissipée totale sous IN:1,3 W
Déclenchement légèrement temporisé:non
Protégé contre les déclenchements intempestifs:oui
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:35 mm
Catégorie de dimensions (DIN 43880):1
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires:Métallique
Type de loquet haut pour produits modulaires:Non applicable
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires:non
Démontabilité haute pour produits modulaires:non
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1/16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1/25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1/25 mm²
Section de raccordement en câble rigide:25 mm²
Section de raccordement en câble souple:16mm²
Type de connexion:cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1/16 mm²
Texte norme:EN 61008-1
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Type de protection différentielle:HI
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Température de service:-25 … 40 °C
Altitude:2000 m
Température de stockage:-55 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:Exécution I
Température de stockage/transport:-55 … 70 °C
  • CFH225F
    Circuit Drawing Bipolaires type A / HI
  • Circuit Drawing Bipolaires type A / HI
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.