Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs différentiels type AC ou A / HI pour locaux professionnels

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant différentiel assigné:Type de protection différentielle:

Bipolaires type AC

CD280F Inter dif 2P 80A 30mA AC
CD280F
Référence  Description Cond. 
CCC225FInter dif 2P 25A 10mA AC1 pc.
pc.
CD280FInter dif 2P 80A 30mA AC1 pc.
pc.
CDC225FInter dif 2P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
CDC240FInter dif 2P 40A 30mA Ac1 pc.
pc.
CDC263FInter dif 2P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
CEC225FInter dif 2P 25A 100mA AC1 pc.
pc.
CEC240FInter dif 2P 40A 100mA AC1 pc.
pc.
CEC263FInter dif 2P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
CF280FInter dif 2P 80A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC225FInter dif 2P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC240FInter dif 2P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC263FInter dif 2P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
CGC225FInter dif 2P 25A 500mA AC1 pc.
pc.
CGC240FInter dif 2P 40A 500mA AC1 pc.
pc.
CGC263FInter dif 2P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
CPC263FInter dif 2P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.

Tétrapolaires type AC

CDC425F Inter dif 4P 25A 30mA AC
CDC425F
Référence  Description Cond. 
CDC425FInter dif 4P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
CDC440FInter dif 4P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
CDC463FInter dif 4P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
CEC425FInter dif 4P 25A 100mA AC1 pc.
pc.
CEC440FInter dif 4P 40A 100mA AC1 pc.
pc.
CEC463FInter dif 4P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
CF480FInter dif 4P 80A 300mA AC1 pc.
pc.
CF485FInter dif 4P 100A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC425FInter dif 4P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC440FInter dif 4P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
CFC463FInter dif 4P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
CGC425FInter dif 4P 25A 500mA AC1 pc.
pc.
CGC440FInter dif 4P 40A 500mA AC1 pc.
pc.
CGC463FInter dif 4P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
CP480FInter dif 4P 80A 300mA AC S1 pc.
pc.
CP485FInter dif 4P 100A 300mA AC S1 pc.
pc.
CPC440FInter dif 4P 40A 300mA AC S1 pc.
pc.
CPC463FInter dif 4P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
CFC490FInter. différentiel 4P 125A 300mA AC1 pc.
pc.

Bipolaires type A / HI

CDH225F Inter dif 2P 25A 30mA HI
CDH225F
Référence  Description Cond. 
CDH225FInter dif 2P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
CDH240FInter dif 2P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
CDH263FInter dif 2P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
CFH225FInter dif 2P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
CFH240FInter dif 2P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
CFH263FInter dif 2P 63A 300mA HI1 pc.
pc.

Tétrapolaires type A / HI

CDJ225S
CDJ225S
Référence  Description Cond. 
CDH425FInter dif 4P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
CDH440FInter dif 4P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
CDH463FInter dif 4P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
CFH425FInter dif 4P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
CFH440FInter dif 4P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
CFH463FInter dif 4P 63A 300mA HI1 pc.
pc.

Accessoires interrupteurs différentiels

CZ001 C.A. inter dif 2(10+1F) 6A 240V AC
CZ001
Référence  Description Cond. 
CZ001C.A. inter dif 2(10+1F) 6A 240V AC1 pc.
pc.
CZN005Cache bornes inter dif 25-63A 2M10 SET
SET
CZN006Cache bornes inter dif 25-63A 4M1 SET
SET
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.