Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Coupe-circuits domestiques

Filtres

Courant assigné nominal:Courant nominal de la cartouche fusible:Taille de l'élément fusible: 

Coupe-circuits Ph/N sans voyant

L12401 Coupe-circuit 1P+N 10A dom. 1M
L12401
Référence  Description Cond. 
L12401Coupe-circuit 1P+N 10A dom. 1M12 pc.
pc.
L12501Coupe-circuit 1P+N 16A dom. 1M12 pc.
pc.
L12601Coupe-circuit 1P+N 20A dom. 1M12 pc.
pc.
L12701Coupe-circuit 1P+N 25A dom. 1M12 pc.
pc.
L12801Coupe-circuit 1P+N 32A dom. 1M12 pc.
pc.

Coupe-circuits Ph/N avec voyant

L325
L325
Référence  Description Cond. 
L32401Coupe-circuit 1P+N 10A dom. voyant 1M12 pc.
pc.
L32501Coupe-circuit 1P+N 16A dom. voyant 1M12 pc.
pc.

Cartouches-fusibles type B

LF138 Cartouche-fusible 10A - 8,5x23mm
LF138
Référence  Description Cond. 
LF138Cartouche-fusible 10A - 8,5x23mm10 pc.
pc.
LF139Cartouche-fusible 16A - 10,3x25,8mm10 pc.
pc.
LF140Cartouche-fusible 20A - 8,5x31,5mm10 pc.
pc.
LF141Cartouche-fusible 25A - 10,3x31,5mm10 pc.
pc.
LF142Cartouche-fusible 32A - 10,3x38mm10 pc.
pc.

Boîtier de réserve de cartouches-fusibles

L14700 Boîtier de réserve de cartouche-fusible
L14700
Référence  Description Cond. 
L14700Boîtier de réserve de cartouche-fusible10 pc.
pc.

Etiquettes de repérage des circuits

L051
L051
Référence  Description Cond. 
L05100Etiquettes de repérage circuits dom10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.