Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Cartouches-fusibles

Type gG

LF300G Cartouche fus.10x38 gG 0.5A
LF300G
Référence  Description Cond. 
LF300GCartouche fus.10x38 gG 0.5A10 pc.
pc.
LF301GCartouche fus.10x38 gG 1A10 pc.
pc.
LF302GCartouche fus.10x38 gG 2A10 pc.
pc.
LF304GCartouche fus.10x38 gG 4A10 pc.
pc.
LF306GCartouche fus.10x38 gG 6A10 pc.
pc.
LF308GCartouche fus.10x38 gG 8A10 pc.
pc.
LF310GCartouche fus.10x38 gG 10A10 pc.
pc.
LF312GCartouche fus.10x38 gG 12A10 pc.
pc.
LF316GCartouche fus.10X38 gG 16A10 pc.
pc.
LF320GCartouche fus.10x38 gG 20A10 pc.
pc.
LF325GCartouche fus.10x38 gG 25A10 pc.
pc.
LF332GCartouche fus.10x38 gG 32A10 pc.
pc.
LF402GCartouche fus.14x51 gG 2A10 pc.
pc.
LF404GCartouche fus.14x51 gG 4A10 pc.
pc.
LF406GCartouche fus.14x51 gG 6A10 pc.
pc.
LF408GCartouche fus.14x51 gG 8A10 pc.
pc.
LF410GCartouche fus.14x51 gG 10A10 pc.
pc.
LF412GCartouche fus.14x51 gG 12A10 pc.
pc.
LF416GCartouche fus.14x51 gG 16A10 pc.
pc.
LF420GCartouche fus.14x51 gG 20A10 pc.
pc.
LF425GCartouche fus.14x51 gG 25A10 pc.
pc.
LF432GCartouche fus.14x51 gG 32A10 pc.
pc.
LF440GCartouche fus.14x51 gG 40A10 pc.
pc.
LF445GCartouche-fusible indus 14x51 gG 45A10 pc.
pc.
LF450GCartouche fus.14x51 gG 50A10 pc.
pc.
LF516GCartouche fus.22x58 gG 16A10 pc.
pc.
LF520GCartouche fus.22x58 gG 20A10 pc.
pc.
LF525GCartouche fus.22x58 gG 25A10 pc.
pc.
LF532GCartouche fus.22x58 gG 32A10 pc.
pc.
LF540GCartouche fus.22x58 gG 40A10 pc.
pc.
LF550GCartouche fus.22x58 gG 50A10 pc.
pc.
LF563GCartouche fus.22x58 gG 63A10 pc.
pc.
LF580GCartouche fus.22x58 gG 80A10 pc.
pc.
LF590GCartouche fus.22x58 gG 100A10 pc.
pc.
LF599GCartouche fus.22x58 gG 125A10 pc.
pc.

Type aM

LF300M Cartouche fus.10x38 aM 0.5A
LF300M
Référence  Description Cond. 
LF300MCartouche fus.10x38 aM 0.5A10 pc.
pc.
LF301MCartouche fus.10x38 aM 1A10 pc.
pc.
LF302MCartouche fus.10x38 aM 2A10 pc.
pc.
LF304MCartouche fus.10x38 aM 4A10 pc.
pc.
LF306MCartouche fus.10x38 aM 6A10 pc.
pc.
LF308MCartouche fus.10x38 aM 8A10 pc.
pc.
LF310MCartouche fus.10x38 aM 10A10 pc.
pc.
LF312MCartouche fus.10x38 aM 12A10 pc.
pc.
LF316MCartouche fus.10x38 aM 16A10 pc.
pc.
LF320MCartouche fus.10x38 aM 20A10 pc.
pc.
LF325MCartouche fus.10x38 aM 25A10 pc.
pc.
LF332MCartouche-fusible indus 10x38 aM 32A10 pc.
pc.
LF402MCartouche fus.14x51 aM 2A10 pc.
pc.
LF404MCartouche fus.14x51 aM 4A10 pc.
pc.
LF406MCartouche fus.14x51 aM 6A10 pc.
pc.
LF408MCartouche fus.14x51 aM 8A10 pc.
pc.
LF410MCartouche fus.14x51 aM 10A10 pc.
pc.
LF412MCartouche fus.14x51 aM 12A10 pc.
pc.
LF416MCartouche fus.14x51 aM 16A10 pc.
pc.
LF420MCartouche fus.14x51 aM 20A10 pc.
pc.
LF425MCartouche fus.14x51 aM 25A10 pc.
pc.
LF432MCartouche fus.14x51 aM 32A10 pc.
pc.
LF440MCartouche fus.14x51 aM 40A10 pc.
pc.
LF445MCartouche-fusible indus 14x51 aM 45A10 pc.
pc.
LF450MCartouche fus.14x51 aM 50A10 pc.
pc.
LF516MCartouche fus.22x58 aM 16A10 pc.
pc.
LF520MCartouche fus.22x58 aM 20A10 pc.
pc.
LF525MCartouche fus.22x58 aM 25A10 pc.
pc.
LF532MCartouche fus.22x58 aM 32A10 pc.
pc.
LF540MCartouche fus.22x58 aM 40A10 pc.
pc.
LF550MCartouche fus.22x58 aM 50A10 pc.
pc.
LF563MCartouche fus.22x58 aM 63A10 pc.
pc.
LF580MCartouche fus.22x58 aM 80A10 pc.
pc.
LF590MCartouche fus.22x58 aM 100A10 pc.
pc.
LF599MCartouche fus.22x58 aM 125A10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.