Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Blocs différentiels pour disjoncteurs MBN, MCN et N

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant différentiel assigné:Type de protection différentielle:

Blocs différentiels bipolaires type AC

BC226 Bloc dif 2P 25A 10mA AC
BC226
Référence  Description Cond. 
BC226Bloc dif 2P 25A 10mA AC1 pc.
pc.
BD226Bloc dif 2P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BD241Bloc dif 2P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
BD264Bloc dif 2P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
BE264Bloc différentiel 2P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
BN264Bloc différentiel 2P 63A 100mA AC S1 pc.
pc.
BF226Bloc dif 2P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BF241Bloc dif 2P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
BF264Bloc dif 2P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
BP264Bloc dif 2P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BG264Bloc différentiel 2P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
BR264Bloc différentiel 2P 63A 500mA AC S1 pc.
pc.
BS264Bloc dif 2P 63A 1A AC S1 pc.
pc.

Blocs différentiels bipolaires type A / HI

BD225 Bloc dif 2P 25A 30mA HI
BD225
Référence  Description Cond. 
BD225Bloc dif 2P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BD240Bloc dif 2P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
BD263Bloc dif 2P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
BF225Bloc dif 2P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BF240Bloc dif 2P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
BF263Bloc dif 2P 63A 300mA HI1 pc.
pc.
BS263Bloc différentiel 2P 63A 1A A S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tripolaires type AC

BD326 Bloc dif 3P 25A 30mA AC
BD326
Référence  Description Cond. 
BD326Bloc dif 3P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BD341Bloc dif 3P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
BD364Bloc dif 3P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
BF326Bloc dif 3P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BF341Bloc dif 3P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
BF364Bloc dif 3P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
BP364Bloc dif 3P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BG364Bloc différentiel 3P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
BS364Bloc dif 3P 63A 1A AC S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tripolaires type A / HI

BD325 Bloc dif 3P 25A 30mA HI
BD325
Référence  Description Cond. 
BD325Bloc dif 3P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BD340Bloc dif 3P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
BD363Bloc dif 3P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
BF325Bloc dif 3P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BF340Bloc dif 3P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
BF363Bloc dif 3P 63A 300mA HI1 pc.
pc.
BS363Bloc différentiel 3P 63A 1A A S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires type AC

BD426 Bloc dif 4P 25A 30mA AC
BD426
Référence  Description Cond. 
BD426Bloc dif 4P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BD441Bloc différentiel 4P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
BD464Bloc différentiel 4P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
BE464Bloc différentiel 4P 63A 100mA AC1 pc.
pc.
BF426Bloc dif 4P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BF441Bloc différentiel 4P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
BF464Bloc différentiel 4P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
BP464Bloc différentiel 4P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BG464Bloc différentiel 4P 63A 500mA AC1 pc.
pc.
BS464Bloc différentiel 4P 63A 1A AC S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires type A / HI

BD440 Bloc différentiel 4P 40A 30mA HI
BD440
Référence  Description Cond. 
BD425Bloc dif 4P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BD440Bloc différentiel 4P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
BD463Bloc différentiel 4P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
BF425Bloc dif 4P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BF440Bloc différentiel 4P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
BF463Bloc différentiel 4P 63A 300mA HI1 pc.
pc.
BS463NBloc différentiel 4P 63A 1A A S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires double sortie type AC

BDC840 Bloc dif 2xsortie 4P 40A 30mA AC
BDC840
Référence  Description Cond. 
BDC825Bloc dif 2xsortie 4P 25A 30mA AC1 pc.
pc.
BDC840Bloc dif 2xsortie 4P 40A 30mA AC1 pc.
pc.
BDC863Bloc dif 2xsortie 4P 63A 30mA AC1 pc.
pc.
BFC825Bloc dif 2xsort.4P 25A 300mA AC1 pc.
pc.
BFC840Bloc dif 2xsort.4P 40A 300mA AC1 pc.
pc.
BFC863Bloc dif 2xsort.4P 63A 300mA AC1 pc.
pc.
BPC863Bloc dif 2xsort.4P 63A 300mA AC S1 pc.
pc.
BSC863Bloc dif 2xsort.4P 63A 1A AC S1 pc.
pc.

Blocs différentiels tétrapolaires double sortie type A / HI

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
BDH825Bloc dif 2xsortie 4P 25A 30mA HI1 pc.
pc.
BDH840Bloc dif 2xsortie 4P 40A 30mA HI1 pc.
pc.
BDH863Bloc dif 2xsortie 4P 63A 30mA HI1 pc.
pc.
BFH825Bloc dif 2xsort.4P 25A 300mA HI1 pc.
pc.
BFH840Bloc dif 2xsort.4P 40A 300mA HI1 pc.
pc.
BFH863Bloc dif 2xsort.4P 63A 300mA HI1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.