Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC828

Image non disponible

Ecran protect jdb 400-630A 1000x212

Référence:UC828
pc.
EAN:

3250616138285

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Longueur maximale:990
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:990 mm
Largeur produit installé:212 mm
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC828
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.