Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC826

UC826 Support 4P 400-600A incl+4 fixat

UC826

Support 4P 400-600A incl+4 fixat

Référence:UC826
pc.
EAN:

3250616138261

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:45 mm
Hauteur produit installé:76 mm
Largeur produit installé:245 mm
Entre-axes des barres du jeu de barres:50 mm
Hauteur de barre du jeu de barres:5/10 mm
Largeur de barre du jeu de barres:20/30/32 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC826
    UC826 Support 4P 400-600A incl+4 fixat
    UC826
  • UC826 Support 4P 400-600A incl+4 fixat
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.