Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC825

UC825 Talon maintien 4P 630-1600A

UC825

Talon maintien 4P 630-1600A

Référence:UC825
pc.
EAN:

3250616138254

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur:noir  
Couleur:noir
Matière:polyester
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:43 mm
Longueur:330 mm
Largeur produit installé:170 mm
Nombre de travée de large:3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe I
  • UC825
    UC825 Talon maintien 4P 630-1600A
    UC825
  • UC825 Talon maintien 4P 630-1600A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.