Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC824

UC824 Support 4P 630-1600A barre sur chant

UC824

Support 4P 630-1600A barre sur chant

Référence:UC824
pc.
EAN:

3250616138247

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur:noir
Profondeur produit installé:50 mm
Hauteur produit installé:86 mm
Longueur:330 mm
Largeur produit installé:170 mm
Entre-axes des barres du jeu de barres:70 mm
Hauteur de barre du jeu de barres:5/10 mm
Largeur de barre du jeu de barres:50/63/80/100 mm
Nombre de travée de large:3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe I
  • UC824
    UC824 Support 4P 630-1600A barre sur chant
    UC824
  • UC824 Support 4P 630-1600A barre sur chant
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.