Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC822

UC822 Talon maintien 3P 630-1600A

UC822

Talon maintien 3P 630-1600A

Référence:UC822
pc.
EAN:

3250616138223

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:mélange de matériaux
Matériau de l'enveloppe:non applicable
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:43 mm
Longueur:330 mm
Largeur produit installé:170 mm
Entre-axes des barres du jeu de barres:60 mm
Type d'accessoire:soutien de blindage
Nombre de travée de large:3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classe de protection:classe I
  • UC822
    UC822 Talon maintien 3P 630-1600A
    UC822
  • UC822 Talon maintien 3P 630-1600A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.