Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC821

UC821 Equerres de fixation

UC821

Equerres de fixation

Référence:UC821
pc.
EAN:

3250616138216

Cond.:25 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:non applicable
Profondeur produit installé:25 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Longueur:60 mm
Largeur produit installé:60 mm
Type d'accessoires de montage:bride de fixation
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC821
    UC821 Equerres de fixation
    UC821
  • UC821 Equerres de fixation
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.