Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC820

UC820 Support barre 4P 160-250-630A arr à plat

UC820

Support barre 4P 160-250-630A arr à plat

Référence:UC820
pc.
EAN:

3250616138209

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:32 mm
Hauteur produit installé:62 mm
Largeur produit installé:297 mm
Entre-axes des barres du jeu de barres:60 mm
Hauteur de barre du jeu de barres:5/10 mm
Largeur de barre du jeu de barres:12/20/25/32 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC820
    UC820 Support barre 4P 160-250-630A arr à plat
    UC820
  • UC820 Support barre 4P 160-250-630A arr à plat
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.