Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC812

UC812 Traverse support barres 500mm

UC812

Traverse support barres 500mm

Référence:UC812
pc.
EAN:

3250616138124

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:aucune
Matière:acier
Matériau de l'enveloppe:non applicable
Profondeur produit installé:50 mm
Hauteur produit installé:70 mm
Largeur produit installé:500 mm
Nombre de travée de large:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC812
    UC812 Traverse support barres 500mm
    UC812
  • UC812 Traverse support barres 500mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.