Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC811

UC811 Traverse support barres 250mm

UC811

Traverse support barres 250mm

Référence:UC811
pc.
EAN:

3250616138117

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:aucune
Matière:acier
Matériau de l'enveloppe:non applicable
Profondeur produit installé:50 mm
Hauteur produit installé:70 mm
Largeur produit installé:250 mm
Nombre de travée de large:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
  • UC811
    UC811 Traverse support barres 250mm
    UC811
  • UC811 Traverse support barres 250mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.